Beam coupling with radial clamping hub aluminium 23010-01-0160230303
- Backlash-free beam coupling with clamp hub
- High torsional stiffness, compensation of shaft misalignment with minimum restoring forces
- For shaft diameters from 3 to 35 mm
- Torque range: 3 - 190 Nm
- Installation friendly coupling type
Unità di vendita
€36.65
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto con perno a molla
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale
Corpo base
alluminio
L=Lunghezza
23
C
(ISO 4762)
M2,5
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
1
Coppia nominale
Nm
3
D1
(H7)
3
D1/D2
max.
6
D1/D2
min.
3
D2
(H7)
3
D4
16
Dimensioni
16
Disallineamento assiale massimo
(mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,15
L1
7
L2
3,5
Momento di inerzia
(gm²)
0,00028
Rigidità torsionale
(10³ Nm/rad)
0,076
Velocità
max.
1/min
10000
offset angolare
massimo
(°)
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6b-II
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Aluminium.
Version
Bright.
Note
Backlash-free, torsionally stiff, flexurally elastic and maintenance-free all-metal coupling for the transmission of angularly synchronous rotary movements. The innovative slot structure enables very good axial, radial and angular flexibility with low restoring forces. Best suited for servomotors. With clamp hub for shaft fastening.
Temperature range
-50 °C to +150 °C.
Assembly
The beam couplings have a H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aids assembly and removal.
On request
Desired hub holes D1 and D2 seperately with tolerance class or tolerance zone.
DIN 6885 keyway.
DIN 6885 keyway.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.