Giunto a stella senza gioco poliuretano rosso 23023-90-3898
- Senza gioco
- Sistema di ammortizzazione
- Elettricamente isolante
- Ideale per servomotori
Unità di vendita
9,28 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a stella
Versione 1
senza gioco
Materiale
Corpo base
poliuretano
Colore
Corpo base
rosso
B
18
Codice UNSPSC
23153402
Coppia
massima
Nm
810
Coppia nominale
Nm
405
D
max.
38
D4
80
Dimensioni
38
Disallineamento assiale massimo
(mm)
+1,8 / -0,7
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,09
Giunto a stella
Durezza
98 Shore A
Numero di denti
8
Rigidità della molla
radiale
(N/mm)
6474
Rigidità torsionale
dinamica
(Nm/rad)
40335
Rigidità torsionale
statica
(Nm/rad)
26300
offset angolare
massimo
(°)
0,8
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.
I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.
Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.