EN
Choose your language
Denominazione
Giunto a stella
Versione 1
senza gioco
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
giallo
B
18
Coppia massima Nm
650
Coppia nominale Nm
325
D max.
38
D4
80
Dimensioni
38
Disallineamento assiale massimo (mm)
+1,8 / -0,7
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,12
Giunto a stella Durezza
92 Shore A
No. of teeth
8
Rigidità della molla radiale (N/mm)
4400
Rigidità torsionale dinamica (Nm/rad)
21850
Torsional stiffness static (Nm/wheel)
11800
UNSPSC Code
23153402
offset angolare massimo (°)
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought