IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a stella
Versione 1
senza gioco
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
giallo
B
10
Codice UNSPSC
23153402
Coppia massima Nm
15
Coppia nominale Nm
7,5
D max.
10
D4
30
Dimensioni
14
Disallineamento assiale massimo (mm)
+1 / -0,5
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
Giunto a stella Durezza
92 Shore A
Numero di denti
4
Rigidità della molla radiale (N/mm)
336
Rigidità torsionale dinamica (Nm/rad)
344
Rigidità torsionale statica (Nm/rad)
114,6
offset angolare massimo (°)
1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought