IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a stella
Versione 1
senza gioco
Materiale Corpo base
poliuretano
Colore Corpo base
blu
B
8
Codice UNSPSC
23153402
Coppia massima Nm
3,6
Coppia nominale Nm
1,8
D max.
7
D4
20
Dimensioni
9
Disallineamento assiale massimo (mm)
+0,8 / -0,4
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,2
Giunto a stella Durezza
80 Shore A
Numero di denti
4
Rigidità della molla radiale (N/mm)
125
Rigidità torsionale dinamica (Nm/rad)
52
Rigidità torsionale statica (Nm/rad)
17,2
offset angolare massimo (°)
1,1
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Poliuretano.
Versione
Giunto a stella blu 80 Shore A.
Giunto a stella giallo 92 Shore A.
Giunto a stella rosso 98 Shore A.
Nota
In un giunto dentellato in elastomero, i giunti a stella fungono da elemento di compensazione. Essendo il componente centrale di un giunto, ne determina le caratteristiche.

I giunti a stella sono disponibili in diversi gradi di durezza. All'aumentare della durezza del giunto a stella, aumentano la coppia e la rigidità da trasmettere; al diminuire della durezza, aumentano la capacità di spostamento e lo smorzamento.

Il pretensionamento dei giunti a stella nei mozzi di accoppiamento rende questa variante priva di gioco.
Range di temperatura
Blu 80 Shore A: da -50 °C a +80 °C. Per brevi periodi da -60°C a +120 °C.
Giallo 92 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -50°C a +120 °C.
Rosso 98 Shore A: da -30 °C a +90 °C. Per brevi periodi da -40°C a +120 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought