IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
23
C (ISO 4029)
1xM3
Codice UNSPSC
23153402
Coppia di serraggio delle viti Nm
0,5
Coppia nominale Nm
0,5
D1 (H7)
4
D1/D2 max. con cava per linguetta
8
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
4
D4
15
D5
13,5
Dimensioni
5
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,3
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
L2
2
L3
6
Momento di inerzia (gcm²)
1,5
Rigidità della molla radiale (N/mm)
18
Rigidità della molla assiale (N/mm)
10
Rigidità torsionale Nm/rad
200
Velocità max. 1/min
15000
offset angolare massimo (°)
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi.
Il perno filettato permette il fissaggio dell'albero e il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche