IT
Choose your Language
Abbreviazione denominazione
Giunto A Soffietto Metallico
Dimensioni
5
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componenti
acciaio inox
L=Lunghezza
25
A
5,2
C (ISO 4029)
M2
Coppia nominale Nm
0,5
Coppia di serraggio delle viti Nm
0,43
D1 (H7)
6
D1/D2 max. con cava per linguetta di aggiustamento
8
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
D2 (H7)
6
D4
15,5
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,3
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
L2
2,5
L3
7
Momento di inerzia (gcm²)
2,8
R
17,5
Resistenza alla torsione Nm/rad
200
Rigidezza molla radiale (N/mm)
18
Rigidezza molla assiale (N/mm)
10
max. numero di giri giri/min
15000
offset angolare massimo (°)
1,5

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero.
Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei sistemi di posizionamento e servosistemi altamente dinamici, negli encoder, nei tachimetri o nei potenziometri.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche