EN
Choose your language
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
with radial clamping hub
Main material
aluminium
Component material
stainless steel
D1/D2=fastening hole
5
D4=Outside diameter
39,5
L=Length
62
A
13
Axial spring stiffness N/mm
40
C DIN 912-10.9
M5
D1/D2 max.
19
D1/D2 min.
6
L1
29
L2
6
Lateral spring stiffness N/mm
70
Max. axial shaft displacement ±
0,7
Max. lateral shaft displacement
0,25
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,03
Nominal torque Nm
12
Size
12
Tightening torque of screws Nm
7
Torsion resistance Nm/arcmin
2,05
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +200 °C
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Foro Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Sistema EASY - Clamp da dimensione 20
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche