IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
D1/D2=Foro di montaggio
3
D4=Diametro esterno
16,5
L=Lunghezza
31,5
A
4,6
C (DIN 912-10.9)
M2,5
Coppia di serraggio delle viti Nm
1
Coppia nominale Nm
1
D1/D2 max.
6
D1/D2 min.
3
Dimensioni
1
Disallineamento massimo laterale dell'albero
0,2
Disallineamento massimo assiale dell'albero ±
0,3
L1
13,5
L2
3,3
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,0004
Resistenza alla torsione Nm/arcmin
0,09
Rigidezza assiale della molla N/mm
21
Rigidezza laterale della molla N/mm
26
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Con i mozzi di bloccaggio azionati radialmente si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria della vite di serraggio.
Range di temperatura
Da -40 °C a +200 °C
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 28 k6
Foro Ø 28 F6.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota disegno
1) Sistema EASY - Clamp da dimensione 20
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche