Giunto a soffietto metallico con mozzo di serraggio removibile alluminio 23001-05-0800942828
- Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio rimovibili
- Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm
- Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm
- Momento di inerzia di massa basso
- Ideale per servomotori e macchine utensili
Sales unit
246,33 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio removibile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
94
A
28
C
(ISO 4029)
M10
Codice UNSPSC
23153402
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
84
Coppia nominale
Nm
80
D1
(H7)
28
D1/D2
max.
con cava per linguetta
44
D1/D2
max.
44
D1/D2
min.
12
D2
(H7)
28
D4
82
Dimensioni
80
Disallineamento assiale massimo
(mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,2
L1
47
L2
11
L3
36
Momento di inerzia
(gm²)
0,65
R
82,9
Rigidità della molla
radiale
(N/mm)
1200
Rigidità della molla
assiale
(N/mm)
80
Rigidità torsionale
(10³ Nm/rad)
128
Velocità
max.
1/min
6900
offset angolare
massimo
(°)
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.