Giunto a soffietto metallico con mozzo di serraggio removibile alluminio 23001-05-0800941919
- Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio rimovibili
- Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm
- Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm
- Momento di inerzia di massa basso
- Ideale per servomotori e macchine utensili
Unità di vendita
246,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio removibile
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
94
A
28
C
(ISO 4029)
M10
Codice UNSPSC
23153402
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
84
Coppia nominale
Nm
80
D1
(H7)
19
D1/D2
max.
con cava per linguetta
44
D1/D2
max.
44
D1/D2
min.
12
D2
(H7)
19
D4
82
Dimensioni
80
Disallineamento assiale massimo
(mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo
(mm)
0,2
L1
47
L2
11
L3
36
Momento di inerzia
(gm²)
0,65
R
82,9
Rigidità della molla
radiale
(N/mm)
1200
Rigidità della molla
assiale
(N/mm)
80
Rigidità torsionale
(10³ Nm/rad)
128
Velocità
max.
1/min
6900
offset angolare
massimo
(°)
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Hub aluminium.
Bellows stainless steel.
Bellows stainless steel.
Version
Bright.
Note
Metal bellows coupling with high torsional rigidity. The metal bellows compensates for axial, radial and angular shaft misalignment with low restoring forces. With clamping hubs for fastening to shafts.
They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. servo motors in machine tools, packaging machines, woodworking machines and in automation technology.
They are primarily used when precise position and motion transmission is required, e.g. servo motors in machine tools, packaging machines, woodworking machines and in automation technology.
Temperature range
-30 °C to +120 °C.
Assembly
The metal bellows coupling hubs have an H7 tolerance. The recommended clearance tolerance is 0.02 - 0.05 mm. This tolerance and lubricating the shaft journals aid assembly and removal.
The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
The metal bellows may be deformed max. 3 times over the permissible deflection values specified in the catalogue during assembly and removal. Avoid any use of force.
On request
Desired hub holes D1 and D2 separately with tolerance class or tolerance zone.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
Keyway acc. to DIN 6885. Please observe largest possible bore by keyway.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.