IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio removibile
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
69
A
20
C (ISO 4029)
M6
Codice UNSPSC
23153402
Coppia di serraggio delle viti Nm
15
Coppia nominale Nm
30
D1 (H7)
12
D1/D2 max. con cava per linguetta
30
D1/D2 max.
32
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
12
D4
56
Dimensioni
30
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,6
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,15
L1
35
L2
7,5
L3
27
Momento di inerzia (gm²)
0,14
R
56,4
Rigidità della molla radiale (N/mm)
720
Rigidità della molla assiale (N/mm)
50
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad)
38
Velocità max. 1/min
10300
offset angolare massimo (°)
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought