EN
Choose your language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
L=Lunghezza
91
A
28
C (ISO 4029)
M10
Coppia di serraggio delle viti Nm
84
Coppia nominale Nm
150
D1 (H7)
32
D1/D2 max. con cava per linguetta
44
D1/D2 max.
44
D1/D2 min.
14
D2 (H7)
32
D4
82
Dimensioni
150
Disallineamento assiale massimo (mm)
0,5
Disallineamento radiale massimo (mm)
0,2
L2
11
L3
33,5
Momento di inerzia (gm²)
1
R
82,9
Rigidità della molla radiale (N/mm)
2020
Rigidità della molla assiale (N/mm)
280
Rigidità torsionale (10³ Nm/rad)
155
Velocità max. 1/min
6900
offset angolare massimo (°)
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.

Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.

Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought