{"product":{"productId":"agid.27447","price":114.16,"name":"GIUNTO SOFFIETTO METALL. CON MOZZOSERR. RADIALE DI.30, D1=25, D2=25,L=65, ALLUMINIO, COMP:ACCIAIO INOX,D4=56"},"currency":"EUR"}
Giunto A Soffietto Metallico
con mozzo di serraggio radiale
alluminio
- Giunto a soffietto in metallo senza gioco con mozzi di serraggio
- Per diametro dell'albero compreso tra 10 e 70 mm
- Coppia di serraggio: da 18 a 500 Nm
- Momento di inerzia di massa basso
- Ideale per servomotori e macchine utensili
Unità di vendita
114,16 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto A Soffietto Metallico
Dimensioni
30
Versione 1
con mozzo di serraggio radiale
Materiale corpo base
alluminio
Materiale componente
acciaio inox
L=Lunghezza
65
MA=Coppia di serraggio (nm)
15
MN=Coppia nominale nm
30
U=Numero di giri max. giri/min
10300
A
20
C (ISO 4029)
M06
D1 (H7)
25
D1/D2 max.
32
D1/D2 max. cava ling. aggiust.
30
D1/D2 min.
10
D2 (H7)
25
D4
56
Disallineam. assiale mass. mm
0,6
Disallineam. radiale mass. mm
0,15
L2
7,5
L3
24,5
Momento di inerzia (gm²)
0,15
Offset angolare massimo (°)
1,5
R
56,4
Resist. torsione 10³ Nm/rad
38
Rigidezza molla assiale (N/mm)
50
Rigidezza molla radiale (N/mm)
720
Descrizione
Materiale
Mozzo in alluminio.
Soffietto in acciaio inox.
Soffietto in acciaio inox.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti a soffietto metallico miniaturizzato senza gioco, torsionalmente rigidi. Con mozzi di serraggio per il fissaggio dell´albero. Il soffietto metallico ne compensa il disallineamento assiale, radiale e angolare.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Vengono utilizzati quando è richiesta una trasmissione precisa della posizione e del movimento, ad esempio nei servomotori delle macchine utensili, delle macchine per l'imballaggio, delle macchine per la lavorazione del legno e nella tecnologia dell'automazione.
Range di temperatura
Da -30 °C a +120 °C.
Montaggio
I giunti a soffietto in metallo hanno un accoppiamento H7: l´ accoppiamento consigliato è di 0,02 mm - 0,05 mm che, insieme con l'oliatura dei perni dell'albero ne facilitano il montaggio e lo smontaggio.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Durante il montaggio e lo smontaggio, il soffietto metallico può subire una deformazione massima di 3 volte superiore ai valori di spostamento ammissibili specificati nel catalogo. Evitare il ricorso alla forza.
Su richiesta
Foro del mozzo D1 e D2 con classe o campo di tolleranza.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Cava per linguetta a norma DIN 6885. Il foro per la cava della linguetta deve essere il più grande possibile.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.