Giunto a soffietto metallico Clamping with grub screw aluminium 23002-0060
- Resistenza alla torsione elevatissima
- Trasmissione precisa dell'angolo di rotazione
- Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti
- Momento d'inerzia di massa ridotto
Unità di vendita
118,46 €
Aggiunto al carrello
Designation
Metal bellows coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main
material
aluminium
Component
material
stainless steel
D1/D2=fastening hole
6
D4=Outside diameter
35
L=Length
54
Axial
spring stiffness
N/mm
45
C
(DIN 916)
M5
D1/D2
max.
20
D1/D2
min.
6
L1
29
L2
4,3
Lateral
spring stiffness
N/mm
60
Max.
axial shaft
displacement ±
0,6
Max.
lateral shaft
displacement
0,25
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,016
Nominal
torque
Nm
6
Size
6
Tightening
torque of
screws Nm
8
Torsion resistance
(10⁻³ Nm/arcmin)
1100
UNSPSC Code
23153402
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con soffietti metallici di serraggio radiale (23000). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 5 k6
Foro Ø 5 G7.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Albero Ø 5 k6
Foro Ø 5 G7.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.