IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a soffietto metallico
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
acciaio inox
D1/D2=Foro di montaggio
3
D4=Diametro esterno
16
L=Lunghezza
27
C (DIN 916)
M3
Codice UNSPSC
23153402
Coppia di serraggio delle viti Nm
1
Coppia nominale Nm
0,9
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
3
Dimensioni
0,9
Disallineamento massimo laterale dell'albero
0,1
Disallineamento massimo assiale dell'albero ±
0,3
L1
13
L2
2,3
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,00019
Rigidezza assiale della molla N/mm
21
Rigidezza laterale della molla N/mm
26
Rigidità torsionale (10⁻³ Nm/arcmin)
90
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Mozzo in alluminio, soffietto in acciaio inox.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Il serraggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica agli accoppiamenti realizzati con soffietti metallici di serraggio radiale (23000). Con il serraggio dei mozzi con perni filettati si riducono sensibilmente i tempi di montaggio e si semplifica quest'ultimo anche in situazioni di difficile accesso. Rispettare la coppia di serraggio necessaria del perno filettato. Per uno smontaggio semplice suggeriamo di corredare gli alberi con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e massimo a 0,04 mm, ad es.
Albero Ø 5 k6
Foro Ø 5 G7.
Sono possibili diametri inferiori a D min., tuttavia non è più garantita una trasmissione sicura del momento nominale di accoppiamento.
Dal momento che i soffietti metallici sono fatti di fine lamiera di acciaio inox è richiesta molta attenzione nelle operazioni di montaggio e smontaggio. I danni al soffietto possono rendere inutilizzabile il giunto.
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought