IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto Oldham
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Versione 2
mini
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
poliossimetilene
D1/D2=Foro di montaggio
8
D4=Diametro esterno
32
L=Lunghezza
32
C (DIN 916)
M5
Codice UNSPSC
23153403
Coppia di serraggio delle viti Nm
4
Coppia nominale Nm
7
D1/D2 max.
14
D1/D2 min.
8
Dimensioni
32
Disallineamento massimo laterale dell'albero
2,5
Disallineamento massimo angolare dell'albero
2°
L1
14,5
L3
4
Momento di inerzia (10⁻³ kgm²)
0,067
Rigidità torsionale statica Nm/arcmin
0,18
Velocità max. 1/min
4800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Il bloccaggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica ai giunti di tipo Oldham con mozzo di serraggio radiale (23030). Il bloccaggio del mozzo con perni filettati permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought