Giunto Oldham Bloccaggio con perno filettato alluminio 23032-0025
- Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti
- Senza gioco
- Lunghezza costruttiva ridotta
Sales unit
66,75 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Oldham shaft coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Version 2
mini
Main
material
aluminium
Component
material
polyacetal
D1/D2=fastening hole
5
D4=Outside diameter
25
L=Length
25,5
C
(DIN 916)
M4
D1/D2
max.
10
D1/D2
min.
5
L1
11,5
L3
3
Max.
angular shaft
displacement
2°
Max.
lateral shaft
displacement
2
Moment of
inertia
(10⁻³ kgm²)
0,018
Nominal
torque
Nm
2,5
Size
25
Static resistance
to torsion
Nm/arcmin
0,058
Tightening
torque of
screws Nm
1,7
UNSPSC Code
23153403
max.
rpm
6000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Il bloccaggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica ai giunti di tipo Oldham con mozzo di serraggio radiale (23030). Il bloccaggio del mozzo con perni filettati permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.