EN
Choose your language
Designation
Oldham shaft coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Version 2
mini
Main material
aluminium
Component material
polyacetal
D1/D2=fastening hole
4
D4=Outside diameter
20
L=Length
20
C (DIN 916)
M4
D1/D2 max.
8
D1/D2 min.
4
L1
9
L3
2,5
Max. angular shaft displacement
2°
Max. lateral shaft displacement
1,5
Moment of inertia (10⁻³ kgm²)
0,081
Nominal torque Nm
1,5
Size
20
Static resistance to torsion Nm/arcmin
0,035
Tightening torque of screws Nm
1,7
UNSPSC Code
23153401
max. rpm
7000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Il bloccaggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica ai giunti di tipo Oldham con mozzo di serraggio radiale (23030). Il bloccaggio del mozzo con perni filettati permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought