Giunto Oldham Bloccaggio con perno filettato alluminio 23032-0016
- Il serraggio con perni filettati garantisce tempi di montaggio sensibilmente ridotti
- Senza gioco
- Lunghezza costruttiva ridotta
Unità di vendita
50,67 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto Oldham
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Versione 2
mini
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
poliossimetilene
D1/D2=Foro di montaggio
4
D4=Diametro esterno
16
L=Lunghezza
18
C
(DIN 916)
M3
Codice UNSPSC
23153403
Coppia di
serraggio delle
viti Nm
1
Coppia nominale
Nm
1
D1/D2
max.
6,35
D1/D2
min.
4
Dimensioni
16
Disallineamento
massimo laterale
dell'albero
1
Disallineamento
massimo
angolare dell'albero
2°
L1
8
L3
2,3
Momento
di inerzia
(10⁻³ kgm²)
0,0024
Rigidità torsionale
statica
Nm/arcmin
0,019
Velocità
max.
1/min
8000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Sella in poliacetale, mozzo in alluminio.
Nota
Il bloccaggio del mozzo per mezzo di perni filettati è un'alternativa economica ai giunti di tipo Oldham con mozzo di serraggio radiale (23030). Il bloccaggio del mozzo con perni filettati permette di ridurre sensibilmente i tempi di montaggio.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
È possibile montare i giunti già completamente assemblati oppure optare per un montaggio a innesto. Rispettare la coppia di serraggio richiesta per il perno filettato. Per facilitare lo smontaggio si consiglia di corredare l'albero con una superficie piana.
Montaggio
Per il collegamento del perno dell'albero al foro del mozzo deve essere selezionato un accoppiamento provvisorio. Il gioco deve essere pari almeno a 0,01 mm e max. a 0,04 mm, ad es.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Albero: Ø 6 f7
Mozzo: Ø 6 H8.
Vantaggi
- Robusto
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
- A innesto
- Senza gioco
- Lunghezze ridotte
Su richiesta
Fori per mozzo D1 e D2 separatamente con classe o campo di tolleranza.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.