Accoppiamento rigido Bloccaggio con perno filettato acciaio inox grezzo 23049-2150
Sales unit
67,15 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Rigid coupling
Version 1
Clamping with grub screw
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
D1=Fastening hole
15
D4=Outside diameter
34
L=Length
50
C
(DIN 916)
M6
Nominal
torque
Nm
22
SW
3
Tightening
torque of
screws Nm
5,8
UNSPSC Code
23153502
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
Description
Materiale
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305.
Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli accoppiamenti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione in assenza di spostamenti degli alberi o di errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione. La trasmissione della coppia massima nominale può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi. Numero di giri massimo 4000 giri/min.
Gli accoppiamenti rigidi sono dotati di viti per il fissaggio puntuale del giunto sull'albero.
Forma B: con cava per chiavetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
Gli accoppiamenti rigidi sono dotati di viti per il fissaggio puntuale del giunto sull'albero.
Forma B: con cava per chiavetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
Su richiesta
Accoppiamenti rigidi senza cava per chiavetta.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.