IT
Choose your Language
Denominazione
Accoppiamento rigido
Versione 1
Bloccaggio con perno filettato
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Foro di montaggio
14
D4=Diametro esterno
34
L=Lunghezza
50
C (DIN 916)
M6
Codice UNSPSC
23153502
Coppia di serraggio delle viti Nm
5,8
Coppia nominale Nm
20
SW
3
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
Acciaio.

Acciaio inox 1.4305.

Versione
Acciaio brunito.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Gli accoppiamenti rigidi trasmettono coppie elevate senza gioco e con resistenza alla torsione. Trovano applicazione in assenza di spostamenti degli alberi o di errori di allineamento. Resistenti all'usura e privi di manutenzione. La trasmissione della coppia massima nominale può essere ottenuta solo con un montaggio ottimale e un'elevata precisione dimensionale degli alberi. Numero di giri massimo 4000 giri/min.

Gli accoppiamenti rigidi sono dotati di viti per il fissaggio puntuale del giunto sull'albero.

Forma B: con cava per chiavetta secondo DIN 6885/1, tolleranza P9.
Su richiesta
Accoppiamenti rigidi senza cava per chiavetta.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche