Involucro protettivo semplice gomma 23414-24
- Compatibile con articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm
- Per la protezione dallo sporco elevato
- Resistente all'olio
Unità di vendita
5,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Involucro protettivo
Versione 1
semplice
Materiale
Corpo base
gomma
D=Diametro interno
23
L=Lunghezza
56
Codice UNSPSC
23153501
Compatibile con
snodi semplici con
Ø albero (D1)
24
D1
44
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
L'involucro protettivo in gomma (semplice) è adatto ad articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica gommosa ed elastica e resistente all'olio ed è prodotto con un procedimento a immersione.
L'articolo con numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe.
Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.
L'articolo con numero d'ordine 23414-50 viene consegnato con soffietto a 4 pieghe.
Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.