Protective sleeve single rubber 23414-20
- Compatibile con articolazioni semplici di diametro esterno a partire da 16 mm
- Per la protezione dallo sporco elevato
- Resistente all'olio
Unità di vendita
€5.38
Aggiunto al carrello
Designation
Protective sleeve
Version 1
single
Main
material
rubber
D=internal diameter
18
L=Length
44
D1
35
Suitable for
single joints of
shaft Ø (D1)
20
UNSPSC Code
23153501
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Note
These rubber sleeves fit over single joints from OD 16 mm. They are made of an elastic, oil-resistant plastic and are produced by a dipping method.
The No. 23414-50 is supplied with 4x bellows.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
The No. 23414-50 is supplied with 4x bellows.
By diameter D, D1 can shrink by up to 10%. The length L can vary by ±5%.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.