IT
Choose your Language
Denominazione
Involucro protettivo
Versione 1
doppio
Materiale Corpo base
gomma
D=Diametro interno
38
L=Lunghezza
131
Codice UNSPSC
23153501
Compatibile con snodi doppi con Ø albero (D1)
40
D1
72
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Nota
L'involucro protettivo in gomma (doppio) è adatto ad articolazioni doppie di diametro esterno a partire da 16 mm. È composto da una plastica gommosa ed elastica e resistente all'olio ed è prodotto con un procedimento a immersione.
Con diametro D, restringimento D1 possibile fino al 10%. La lunghezza L può variare fino a ±5%.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche