IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
simile a DIN 808
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Materiale Corpo base
acciaio inox
D=Foro di montaggio
6
L=Lunghezza
34
B
2
Chiave in acciaio
1.4301
Codice UNSPSC
25171509
D1
16
L1
17
L2
9
T
7
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Acciaio inox 1.4301.

Versione
Non trattato.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente orientabili a 45°. La velocità massima è di 500 giri/min.

I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.

I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought