Giunto a snodo semplice acciaio temprato 23403-20082
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Orientabile a 45°
- Temprato
Sales unit
57,71 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
DIN 808
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Foro di montaggio
20
L=Lunghezza
82
B
6
Codice UNSPSC
25171509
Coppia
massima
Nm
100
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
Momento di rottura
statico
Nm
650
T
22,8
Versione
Foro calibrato senza cava
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo articolato e cuscientto radente temprati.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 45°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.