Giunto a snodo semplice acciaio temprato 23403-110048
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Orientabile a 45°
- Temprato
Unità di vendita
43,87 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
semplice
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
DIN 808
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
temprato
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza
48
B
3
Codice UNSPSC
25171509
Coppia
massima
Nm
16
D1
22
L1
24
L2
12*
L3
26
Momento di rottura
statico
Nm
90
T
11,4
Versione
Foro calibrato con cava
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo articolato e cuscientto radente temprati.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente inclinabili di 45°.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.