Giunto a snodo semplice acciaio rettificato e non trattato 23406-35140
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Gioco ridotto
- Giunto cardanico rettificato
Sales unit
351,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cardan joint
Version 1
single
Version 2
with needle bearing
DIN
DIN 808
Product type
reamed hole without slot
Main
material
steel
Surface finish
body
ground and bright
D=Fastening hole
35
L=Length
140
B
10
D1
70
L1
70
L2
33*
L3
72
Max.
torque
Nm
360
T
38,3
UNSPSC Code
25171509
static fracture
torque
Nm
2200
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio.
Versione
Snodo per alberi rettificato, finitura naturale.
Nota
Si utilizzano snodi per alberi semplici con cuscinetti ad aghi se si trasmettono velocità tra 1000 g/min. e 4000 g/min. Gli snodi per alberi con cuscinetti ad aghi hanno un gioco ridotto e non devono essere lubrificati.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.