EN
Choose your language
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
DIN 808-G
Tipo di prodotto
foro calibrato senza cava
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
25
L=Lunghezza
156
B
8
Codice UNSPSC
25171509
Coppia massima Nm
90
D1
40
L1
54
L2
32
L3
47
Momento di rottura statico Nm
600
T
28,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche