IT
Choose your Language
Denominazione
Giunto a snodo
Versione 1
doppio
Versione 2
con cuscinetti radenti
DIN
DIN 808-G
Tipo di prodotto
foro calibrato con cava
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
25
L=Lunghezza
156
B
8
Codice UNSPSC
25171509
Coppia massima Nm
90
D1
40
L1
54
L2
32
L3
47
Momento di rottura statico Nm
600
T
28,3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Gli snodi per alberi (versione grezza) sono adatti all'azionamento manuale di elevatori, slitte, gelosie, ecc. o per azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotta.
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 70°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche