IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Corpo articolato e cuscientto radente temprati.
Nota
Giunti cardanici doppi con cuscinetto radente inclinabili di 90°.

Coppia max. trasmissibile (Nm) con 150 giri/min; Angolo di lavoro α < 5°.

* Profondità del foro inferiore di DIN 808.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Andere Kunden kauften auch