Cardan joint double stainless steel 23404-01-106056
- Acciaio inox 1.4301
- Angolo di deflessione massimo 90°
- Alta resistenza all'usura, lunga durata
Sales unit
91,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cardan joint
Version 1
double
Version 2
with plain bearing
DIN
similar to DIN 808
Product type
reamed hole with slot
Main
material
stainless steel
D=Fastening hole
6
L=Length
56
B
2
D1
16
L1
17
L2
8
L3
22
Steel code
1.4301
T
7
UNSPSC Code
25171509
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Non trattato.
Nota
Giunti cardanici con cuscinetto radente orientabili a 90°. La velocità massima è di 500 giri/min.
I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.
I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
I giunti cardanici sono montati quasi senza gioco. Grazie alla loro alta resistenza alla corrosione, sono particolarmente adatti per applicazioni all'aperto o per l'uso nell'industria chimica, alimentare o farmaceutica.
I componenti dei giunti cardanici in acciaio inossidabile non sono temprati. Di conseguenza, le condizioni di funzionamento e i valori limite sono molto inferiori a quelli dei giunti cardanici in acciaio. Quando si selezionano i giunti cardanici per alberi in acciaio inossidabile, è responsabilità dell'utente determinare le specifiche individualmente per la particolare applicazione.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.