Cardan shaft extendable steel bright 23412-200420
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Per la compensazione di differenze di lunghezza importanti
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Disponibile nella lunghezza desiderata
Unità di vendita
165,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero con giunto cardanico
Versione 1
estraibile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
20
L=Lunghezza
420
Codice UNSPSC
25171508
D1
32
Estraibilità
130
L1
86
L2
200
Profilo dell'albero
a sezione quadra
16
momento torcente
statico di rottura
Nm
280
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Material
Steel.
Version
Bright.
Note
These cardan shafts consist of two robust universal joints, one square shaft and a sliding sleeve. They are available in any desired length on request. Telescopic cardan shafts are suitable for manual drives or short-term machine drives at low speed.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.