Albero con giunto cardanico estraibile acciaio grezzo 23412-120260
- Per la trasmissione delle coppie con angoli di lavoro diversi
- Per la compensazione di differenze di lunghezza importanti
- Ideale per azionamenti brevi con numero di giri ridotto
- Disponibile nella lunghezza desiderata
Unità di vendita
105,88 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Albero con giunto cardanico
Versione 1
estraibile
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
12
L=Lunghezza
260
Codice UNSPSC
25171508
D1
20
Estraibilità
90
L1
62
L2
130
Profilo dell'albero
a sezione quadra
10
momento torcente
statico di rottura
Nm
80
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi snodi per alberi sono composti da 2 giunti a crociera nella versione grezza (23409), un albero di rinvio da quadro e un manicotto scorrevole. Gli snodi per alberi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza. Gli alberi con giunti cardanici sono adatti agli azionamenti manuali o per gli azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotte.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.