IT
Choose your Language
Denominazione
Albero con giunto cardanico
Versione 1
estraibile
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
grezzo
D=Foro di montaggio
10
L=Lunghezza
230
Codice UNSPSC
25171508
D1
16
Estraibilità
80
L1
52
L2
120
Profilo dell'albero a sezione quadra
8
momento torcente statico di rottura Nm
35
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Acciaio.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Questi snodi per alberi sono composti da 2 giunti a crociera nella versione grezza (23409), un albero di rinvio da quadro e un manicotto scorrevole. Gli snodi per alberi possono essere forniti di qualsiasi lunghezza. Gli alberi con giunti cardanici sono adatti agli azionamenti manuali o per gli azionamenti meccanici di breve durata con velocità ridotte.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche