IT
Choose your Language
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento radiale
Versione 2
Filettatura interna
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
fosfatizzato
D=Filettatura
M20x1,5
Carico di compressione e di trazione max. ammesso kN
30
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione dello spostamento radiale X max.
1
D1
44
L
93,5
L1 min.
25
L3 min.
23,5
L4
45,5
SW
41
SW1
30
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.




Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche