Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento radiale acciaio fosfatizzato 23450-101
- Semplice e robusto
- Utilizzabile in modo versatile
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Modello: filettatura interna o esterna
Unità di vendita
35,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento radiale
Versione 2
Filettatura interna
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
fosfatizzato
D=Filettatura
M10x1,25
Carico di compressione e
di trazione max.
ammesso kN
6,5
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione
dello spostamento radiale
X max.
0,7
D1
30
L
56,2
L1
min.
15
L3
min.
16
L4
29
SW
27
SW1
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Dado brunito.
Nota
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.