EN
Choose your language
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with radial offset compensation
Version 2
external thread
Main material
steel
Surface finish body
phosphated
D=Thread
M6
L2=Thread length
14
D1
21
L
37,5
L1 min.
11
L3 min.
9
L4
18
Max. permissible tensile and compressive stress kN
2,5
SW
19
SW1
10
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset compensation X max.
0,6
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
Description

Materiale
Pezzo di accoppiamento e griffa in acciaio.
Dado (DIN 439) in acciaio, classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Nota

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.




Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche