Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento radiale acciaio 23452-10
- Semplice e robusto
- Utilizzabile in modo versatile
- Salvaspazio
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Modello: filettatura interna o esterna
Sales unit
52,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with radial offset compensation
Version 2
with mounting flange
Main
material
steel
D=Thread
M10
A
17
A1
9
D1
50
D2
6,6
D3
11
L
43,2
L1
min.
15
L3
16
Max. permissible tensile
and compressive stress
kN
6,5
SW
17
T
6,4
UNSPSC Code
27111703
Version
Internal thread
radial offset
compensation
X max.
0,7
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
Description
Materiale
Pezzo di accoppiamento e flangia in acciaio.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Dado (DIN 439), classe di qualità 8.8.
Versione
Giunto e flangia temprati e fosfatati.
Dado brunito.
Dado brunito.
Nota
Giunti a innesto rapido a ingombro ridotto con compensazione dello spostamento radiale; molteplici possibilità di applicazione e impiego,
ad es. come collegamento tra asta del pistone e unità di movimento lineare. Il montaggio e lo smontaggio del giunto robusto, semplice e composto di due parti, si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
L'accoppiamento a innesto rapido può essere collegato a tutti i cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di attacco.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.