Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento angolare e radiale acciaio da bonifica nitrurato 23454-161
- Struttura compatta
- Utilizzabile in modo versatile
- Regolabile senza gioco in direzione assiale
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
122,79 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento angolare e radiale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nitrurato
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M16x1,5
L1=Lunghezza filettatura
34
Carico di compressione e
di trazione max.
ammesso kN
18
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione
dello spostamento radiale
X max.
1
D1
60
D2
32
L
121
L2
26
L3
min.
34
L4
62
L5
45
SW
55
SW1
46
SW2
27
SW3
18
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.