Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento angolare e radiale acciaio da bonifica nitrurato 23454-12
- Struttura compatta
- Utilizzabile in modo versatile
- Regolabile senza gioco in direzione assiale
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
87,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with angular and radial compensation
Main
material
QT steel
Surface finish
body
nitrided
Component
material
steel
D=Thread
M12
L1=thread length
26
D1
44
D2
21
L
85
L2
16
L3
min.
24
L4
43
L5
34,5
Max. permissible tensile
and compressive stress
kN
10
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset
compensation
X max.
0,7
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
Description
Versione
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.