Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento angolare e radiale acciaio da bonifica nitrurato 23454-10
- Struttura compatta
- Utilizzabile in modo versatile
- Regolabile senza gioco in direzione assiale
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
86,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento angolare e radiale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nitrurato
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M10
L1=Lunghezza filettatura
22
Carico di compressione e
di trazione max.
ammesso kN
6,5
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione
dello spostamento radiale
X max.
0,7
D1
44
D2
21
L
81
L2
16
L3
min.
24
L4
43
L5
30,5
SW
41
SW1
36
SW2
18
SW3
12
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.