EN
Choose your language
Designation
Quick-fit coupling
Version 1
with angular and radial compensation
Main material
QT steel
Surface finish body
nitrided
Component material
steel
D=Thread
M8
L1=thread length
18
D1
30
D2
15
L
63
L2
11,5
L3 min.
16
L4
33
L5
23,5
Max. permissible tensile and compressive stress kN
4,5
SW
27
SW1
24
SW2
13
SW3
7
Thread type
internal and external thread
UNSPSC Code
27111703
radial offset compensation X max.
0,6
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
Description

Versione
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota

Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.

Il giunto non trasmette alcun momento torcente.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought