Accoppiamento rapido con compensazione dello spostamento angolare e radiale acciaio da bonifica nitrurato 23454-06
- Struttura compatta
- Utilizzabile in modo versatile
- Regolabile senza gioco in direzione assiale
- Compatibile con tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatici e idraulici
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
59,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Accoppiamento rapido
Versione 1
con compensazione dello spostamento angolare e radiale
Materiale
Corpo base
acciaio da bonifica
Superficie
corpo base
nitrurato
Materiale
Componente
acciaio
D=Filettatura
M6
L1=Lunghezza filettatura
14
Carico di compressione e
di trazione max.
ammesso kN
2,5
Codice UNSPSC
27111703
Compensazione
dello spostamento radiale
X max.
0,6
D1
24,5
D2
9,6
L
52
L2
9,5
L3
min.
13
L4
29
L5
18,5
SW
22
SW1
19
SW2
8
SW3
5
Tipo di filettatura
filettatura interna ed esterna
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
Description
Versione
Pezzo di accoppiamento nitrurato, colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Griffa e manicotto a doppio innesto trattati termicamente e fosfatizzati.
Dado fosfatizzato.
Controdado colore nero.
Nota
Giunti a innesto rapido con compensazione dello spostamento radiale e angolare regolabili assialmente senza gioco; molteplici possibilità di applicazione e impiego, ad es. per movimenti lineari non allineati. Struttura compatta senza componenti liberi. Il montaggio e lo smontaggio si effettua per mezzo di una cava a T senza necessità di aggiustamento manuale.
Il giunto a innesto rapido può essere collegato a tutti i tipi di cilindri di sollevamento pneumatico e idraulico mediante la filettatura di collegamento.
Il giunto non trasmette alcun momento torcente.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.