Guide tube mild steel 23678-30300
- Guida precisa
- Elevata resistenza all'usura
- Posizionamento esatto
Sales unit
61,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Guide tube
Main
material
mild steel
D=diameter
30
L=Length
300
D1
17
Steel code
1.7139
UNSPSC Code
31161519
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I tubi di guida in acciaio sono utilizzati per guidare e posizionare con precisione i componenti nei processi produttivi più impegnativi. I tubi di guida possono essere utilizzati in applicazioni di produzione di utensili e stampi per aumentare la precisione, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di fabbricazione.
I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di punzonatura e formatura
- lavorazioni meccaniche di precisione
- lavorazione della plastica
- lavorazione dei metalli
- industria automobilistica
- industria elettronica
I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di punzonatura e formatura
- lavorazioni meccaniche di precisione
- lavorazione della plastica
- lavorazione dei metalli
- industria automobilistica
- industria elettronica
Accessory
Rondelle per tubi di guida in acciaio 07375-12.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.