IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo di guida
Materiale Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
30
L=Lunghezza
280
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I tubi di guida in acciaio sono utilizzati per guidare e posizionare con precisione i componenti nei processi produttivi più impegnativi. I tubi di guida possono essere utilizzati in applicazioni di produzione di utensili e stampi per aumentare la precisione, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di fabbricazione.

I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:

- processi di stampaggio a iniezione
- processi di punzonatura e formatura
- lavorazioni meccaniche di precisione
- lavorazione della plastica
- lavorazione dei metalli
- industria automobilistica
- industria elettronica
Accessory
Rondelle per tubi di guida in acciaio 07375-12.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche