Tubo di guida acciaio da cementazione 23678-30160
- Guida precisa
- Elevata resistenza all'usura
- Posizionamento esatto
Unità di vendita
41,00 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tubo di guida
Materiale
Corpo base
acciaio da cementazione
D=Diametro
30
L=Lunghezza
160
Chiave in acciaio
1.7139
Codice UNSPSC
31161519
D1
17
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Tubo di guida in acciaio da cementazione 1.7139.
Versione
cementato.
Nota
I tubi di guida in acciaio sono utilizzati per guidare e posizionare con precisione i componenti nei processi produttivi più impegnativi. I tubi di guida possono essere utilizzati in applicazioni di produzione di utensili e stampi per aumentare la precisione, la ripetibilità e l'efficienza dei processi di fabbricazione.
I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di punzonatura e formatura
- lavorazioni meccaniche di precisione
- lavorazione della plastica
- lavorazione dei metalli
- industria automobilistica
- industria elettronica
I tubi di guida sono ampiamente utilizzati in vari settori della costruzione di utensili e stampi, tra cui:
- processi di stampaggio a iniezione
- processi di punzonatura e formatura
- lavorazioni meccaniche di precisione
- lavorazione della plastica
- lavorazione dei metalli
- industria automobilistica
- industria elettronica
Accessory
Rondelle per tubi di guida in acciaio 07375-12.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.