Supporto ritto IGUMID® 23500-30
- Compensazione degli errori di allineamento, inclinazioni e inflessioni degli alberi
- Adatto ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali
- Funzionamento a secco privo di manutenzione
- Resistente alla corrosione e ai prodotti chimici
Unità di vendita
26,15 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Supporto ritto
Materiale
Corpo base
IGUMID®
Materiale
Componente
Iglidur®
A=Distanza dei fori
105
D=Foro di montaggio
30
Angolo di oscillazione
massimo
22°
B
37
B1
25
Carico di compressione
assiale statico max.
N
3750
Carico di trazione
statico massimo N
breve termine
8100
Carico di trazione
statico massimo N
lungo termine
4050
Coppia di serraggio
massima fori oblunghi
Nm
21,5
D1
11
H
64
H1
32
H2
17
L
139
L1
20
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento igumid® G,
Calotta iglidur® W300.
Calotta iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Nota
I supporti diritti compensano errori di allineamento, posizioni asimmetriche e piegature degli alberi. Sono facili da montare e particolarmente idonei ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
Montaggio
I supporti dritti sono ideati per il fissaggio con due viti.
La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.