IT
Choose your Language
Denominazione
Supporto ritto
Materiale Corpo base
IGUMID®
Materiale Componente
Iglidur®
A=Distanza dei fori
81
D=Foro di montaggio
22
Angolo di oscillazione massimo
22°
B
28
B1
20
Carico di compressione assiale statico max. N
2700
Carico di trazione statico massimo N breve termine
6100
Carico di trazione statico massimo N lungo termine
3050
Coppia di serraggio massima fori oblunghi Nm
10,5
D1
9
H
48
H1
24
H2
14
L
108
L1
16
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Alloggiamento igumid® G,
Calotta iglidur® W300.
Versione
colore nero.
Nota
I supporti diritti compensano errori di allineamento, posizioni asimmetriche e piegature degli alberi. Sono facili da montare e particolarmente idonei ad assorbire movimenti rotanti, oscillanti e assiali.
I supporti dritti igubal® sono privi di manutenzione e concepiti per il funzionamento a secco.
Montaggio
I supporti dritti sono ideati per il fissaggio con due viti.

La tolleranza nel diametro interno è esposta con E10. L'albero corrispondente dovrebbe essere tollerato tra h6 e h9.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche